部件参考
用于室内养殖的夹具
夹具 | 组件 | 消费品 | 食品和饮料
          Task & Solution
        
年轻的 Organifarms 公司在其 BERRY 机器人上使用了 GEP2000 系列的标准组件,用于收获成熟的草莓。该机器人专为采摘草莓而开发。通过精确和智能的位置检测,末端执行器只在果实之前打开。这就避免了对果实甚至整个植物的损害。专门开发的夹爪可同时进行切割和夹持。
        重点和技术数据
      
 (最多)1 千万次循环免维护 (最多)1 千万次循环免维护
 模拟量传感器 模拟量传感器
 IP40 IP40
 机械式自锁 机械式自锁
 可定位 可定位
 夹持力可调 夹持力可调
 IO-Link IO-Link
 经无尘室认证 经无尘室认证
      内置标准组件